Brzina prenosa
|
125, 250, 500 kbauds
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica
|
Veličina prirubnice motora
|
85 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Prečnik prirubnice
|
60 mm
|
Dubina prirubnice
|
2 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
6,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
99 mm
|
Tip povratne sprege
|
Indeksni puls
|
Vratilo
|
Gladak
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
12 mm
|
Dužina osovine
|
30 mm
|
Ograničenje napona napajanja
|
18…55 V
|
Potrošnja struje
|
5000 mA maksimum kontinuiran
|
Pridruženi osigurač
|
16 A
|
Interfejs za podešavanje
|
RS485 Modbus TCP (9.6, 19.2 i 38.4 kbauds)
|
Tip ulaza/izlaza
|
4 signala (svaki se koristi kao ulaz ili izlaz)
|
Garantovano naponsko stanje 0
|
-3...4.5 V
|
Garantovano naponsko stanje 1
|
15...30 V
|
Struja digitalnog ulaza
|
10 mA u 24 V za sigurnosni ulaz
2 mA u 24 V za 24 V signalni interfejs
|
Napon digitalnog izlaza
|
23...25 V
|
Maksimalna struja preklapanja
|
100 mA po izlazu
200 mA ukupno
|
Tip zaštite
|
Preopterećenje izlaznog napona
Kratki spoj izlaznog napona
Safe torque off
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
2 N.m
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
2 N.m
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
20000 tačaka/obrtaju
|
Greška tačnosti
|
+/- 6 arc min
|
Inercija rotora
|
1,1 kg.cm²
|
Maksimalna mehanička brzina
|
3000 rpm
|
Maksimalna radijalna sila Fr
|
100 N
|
Maksimalna osovinska sila Fa
|
170 N (zatezna sila)
30 N (pritisak sile)
|
Servisni vek u satima
|
20000 sati noseći
|
Označavanje
|
CE
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Masa proizvoda
|
2,6 kg
|
Standardi
|
IEC 50178
IEC 61800-3
EN 61800-3:2001, druga sredina
IEC 50347
IEC 60072-1
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3, Ed 2
|
Sertifikacija proizvoda
|
cUL
UL
TÜV
|
Temperatura okoline za rad
|
40…55 °C (sa smanjenjem snage od 2 % po °C)
0…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
|
Dopustiva temperatura u okolini uređaja
|
105 °C pojačalo
110 °C motor
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % bez kondenzacije
|
Otpornost na vibracije
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 ciklusa u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
150 m/s² 1000 šokova u skladu sa IEC 60068-2-29
|
Ip stepen zaštite
|
IP41 čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
IP54 ukupno osim čaura vratila: conforming to IEC 60034-5
|