|
|
|
K150H004UP
izborni grebenasti prekidač - 4P - 60° - 150 A -vijčana montaža
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni grebenasti prekidač
|
Ime komponente
|
K150
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
150 A
|
Lokacija za montiranje
|
Prednji deo
|
Način pričvršćivanja
|
4 otvora
|
Tip glave grebenastog prekidača
|
Sa prednjom pločom 88 x 88 mm
|
Tip glave uređaja
|
Crna ručica
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Bez
|
Natpis
|
Sa metalik oznakom, 1 - 0 - 2 crna oznaka
|
Funkcija grebenastog prekidača
|
Grebenasti prekidač za promenu izvora napajanja
|
Povratak
|
Bez
|
Off položaj
|
Sa Off pozicijom
|
Broj polova
|
4P
|
Pozicije prekidača
|
Desno: 0° - 60°
Levo: 0° - 300°
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača
|
60 °
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
Struja kratkog spoja
|
25000 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
200 A rastavni uložak osigurač, tip gG
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa EN 947-1
6 kV u skladu sa IEC 947-1
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa
|
Električna veza
|
Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 1 x 50 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 1 x 70 mm²
|
Moment pritezanja
|
2,5 N.m
|
Preklopna moć u ma
|
150000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
150000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
150000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
150000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
150000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
150000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
150000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
150000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
150000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
50000 mA DC pri 30 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
50000 mA DC pri 60 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
50000 mA DC pri 90 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
|
Mehanička trajnost
|
300000 ciklusa
|
Cad ukupna širina
|
88 mm
|
Cad ukupna visina
|
88 mm
|
Cad ukupna dubina
|
205 mm
|
Masa proizvoda
|
0,88 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Sertifikacije proizvoda
|
CULus 240 V 15 hp monofazne
CULus 240 V 25 hp trofazne
CULus 480 V 40 hp trofazne
CULus 120 V 7,5 hp monofazne
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
Klasa II u skladu sa NF C 20-030
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
1,441 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,732 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|