|
|
|
KNB63SM48
Canalis - otcep za 4P modularni uređaj - 63 A - 8 modula od 18 mm - 3L+N+PE
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KN šinski razvod
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Otcepna kutija
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KN šinski razvodutično
|
[ie] nazivna radna struja
|
63 A
|
Tip zaštite
|
Prekidač: minijaturni prekidači (MCB)
|
Način montaže
|
Utično sa fiksnim polaritetom
|
Polaritet otcepne kutije
|
3L+N+PE
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Razvod male snage
|
Obezbeđena oprema
|
8 prekidač poručiti odvojeno
Slepi poklopci
|
[ue] nazivni radni napon
|
230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4,6 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna veza
|
Tunelski priključak - ISO50 25 mm² fleksibilni
Tunelski priključak - ISO50 25 mm² kruti
|
Door/cover opening side
|
Nadesno
|
Način odvajanja otcepne kutije
|
Otvaranjem vrata
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Broj 18 mm modula
|
8
|
Širina
|
344 mm
|
Dubina
|
106 mm
|
Depth (door open)
|
432.5 mm
|
Visina
|
165 mm
|
Masa proizvoda
|
1,4 kg
|
Okruženje
Sistem uzemljenja
|
TT
TN-S
IT
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,700 cm
|
Package 1 Width
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
34,600 cm
|
Package 1 Weight
|
1,500 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
52
|
Package 2 Height
|
60,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
90,000 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|