|
|
|
KSB400ZF1
Canalis - nosač - 400 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač za fiksiranje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KS
|
Montaža uređaja za pričvršćenje
|
Okačen o navojnu šipku
Montaža na zid
|
Maksimalno opterećenje
|
70 kg
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
[ie] nazivna struja
|
400,0 A
|
Širina
|
30 mm
|
Dubina
|
92 mm
|
Visina
|
183 mm
|
Masa proizvoda
|
300 g
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,500 cm
|
Package 1 Width
|
16,300 cm
|
Package 1 Length
|
19,000 cm
|
Package 1 Weight
|
219,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
18,600 cm
|
Package 2 Width
|
17,500 cm
|
Package 2 Length
|
19,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,268 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
450
|
Package 3 Height
|
65,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
111,000 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|