|
|
|
KSB63SD5
Canalis - utična kutija za DIN osigurač - Diazed E33 - 63 A sa izolat. - 3L+ PEN
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KT šinski razvod
Canalis KS šinski razvod
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Otcepna kutija
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS šinski razvodutično
Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
|
[ie] nazivna radna struja
|
63 A pri 35 °C
|
Protection type
|
Izolator osigurača: topljivi osiguračE33 u skladu sa DIN
|
Obezbeđena oprema
|
Osigurač poručiti odvojeno
|
Način montaže
|
Utično sa fiksnim polaritetom
|
Polaritet otcepne kutije
|
3L+PEN
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Razvod srednje snage
|
[ue] nazivni radni napon
|
230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
6,8 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna veza
|
Kablovski priključak - ISO63 25 mm² fleksibilni
Kablovski priključak - ISO63 25 mm² kruti
|
Door/cover opening side
|
Nadesno
|
Način odvajanja otcepne kutije
|
Otvaranjem vrata
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Materijal tela
|
Plastika
|
Širina
|
44 mm
|
Dubina
|
128 mm
|
Depth (door open)
|
545.5 mm
|
Visina
|
202 mm
|
Masa proizvoda
|
2,4 kg
|
Okruženje
Sistem uzemljenja
|
TN-C
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,200 cm
|
Package 1 Width
|
24,500 cm
|
Package 1 Length
|
45,400 cm
|
Package 1 Weight
|
3,483 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
23
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
108,000 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|