Schneider-Electric Enel
 
KTB0000ZA1 fotografija – Schneider- enel
KTB0000ZA1
Canalis - navojna šipka i donji nosač za horizontalni fiksator
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Nosač
Kompatibilnost proizvoda Canalis KTA busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
Pribor / posebna kategorija Pribor nosača
Montaža uređaja za pričvršćenje Okačen o navojnu šipku
Pozicija sabirnice Upravno
Horizontalno
Sastav uređaja Nosač
Šipka sa navojem
Udaljenost između držača 3 m
Dopunske informacije
Dužina 220 mm
Širina 40 mm
Visina 40 mm
Masa proizvoda 2,8 kg
Količina po setu Set od 1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 50,0 cm
Package 1 Width 100,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 6,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena