|
|
|
KZ18417
oznaka za grebenasti prekidač 1 do 4 - 45 x 45 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena
|
Ø 22 mm otvor za ugradnju glave sa plastičnom pločicom
|
Grupa proizvoda
|
Harmony serija K
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za označavanje
|
Pribor / posebni tip
|
Oznaka
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Označeni natpis
|
Označavanje
|
1...4, položaji prekidača: 0 do 135° (svakih 45°) crna metalik pozadina
|
Dimenzije oznaka
|
45 x 45 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
156,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|