|
|
|
LA1DZ40
TeSys D - pomoćni kontaktni blok - 4 NO - vijčani priključak
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys Deca
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Kratko ime uređaja
|
LA1
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Lokacija za montiranje
|
Prednji deo
|
Raspored kontakata
|
2 NO (zaptiven) + 2 NO
|
Contacts operation
|
Trenutno
|
[ue] nazivni radni napon
|
125 V AC za zaštićeni kontakt
30 V DC za zaštićeni kontakt
690 V AC za nezaštićeni kontakt
|
[ie] nazivna struja
|
0,1 A for zaštićeni kontakt
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V - za zaštićeni kontakt u skladu sa IEC 60947-5-1
690 V - za nezaštićeni kontakt u skladu sa IEC 60947-5-1
600 V - za nezaštićeni kontakt u skladu sa UL 60947-5-1
600 V - za nezaštićeni kontakt u skladu sa CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 40 °C) for nezaštićeni kontakt
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Sertifikacija proizvoda
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Dopunske informacije
Tip zaštite
|
GG osigurač 10 A za nezaštićeni kontakt
|
Mehanička trajnost
|
5 miliona ciklusa
|
Minimalna struja preklapanja
|
1 mA for zaštićeni kontakt
5 mA for nezaštićeni kontakt
|
Minimalni napon preklapanja
|
5 V for zaštićeni kontakt
17 V for nezaštićeni kontakt
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…2,5 mm²kruti
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²kruti
|
Moment pritezanja
|
1,7 N.m - sa odvijačem matica Ø 6 mm
1,7 N.m - sa odvijačem Philips No 2
1,7 N.m - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Visina
|
48 mm
|
Širina
|
44 mm
|
Dubina
|
39 mm
|
Masa proizvoda
|
0,05 kg
|
Okruženje
Karakteristike životne sredine
|
Sredina sa otežanim uslovima rada
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x u skladu sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
63,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,0 cm
|
Package 2 Width
|
8,5 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
637,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,534 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|