Schneider-Electric Enel
 
LA1KN13 fotografija – Schneider- enel
LA1KN13
TeSys K - pomoćni kontaktni blok - 1 NO + 3 NC - vijčani priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys K
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontaktni blok
Kratko ime uređaja LA1
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Lokacija za montiranje Prednji deo
Raspored kontakata 1 NO + 3 NC
Contacts operation Trenutno
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 25...400 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
600 V u skladu sa UL 60947-5-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 50 °C)
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
Dopunske informacije
Irms nazivna moć uključenja 110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Dopustivo kratkotrajno opterećenje 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Pripadajući osigurač 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimalna struja preklapanja 5 mA
Minimalni napon preklapanja 17 V
Udaljenost nepreklapanja 0,5 mm
Otpornost izolacije > 10 MOhm
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²kruti
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²kruti
Moment pritezanja 1,3 N.m - sa odvijačem Philips No 2
1,3 N.m - sa odvijačem pozidiv broj 2
Visina 30 mm
Širina 38 mm
Dubina 35 mm
Masa proizvoda 0,045 kg
Okruženje
Karakteristike životne sredine Normalna sredina
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za skladištenje -50…80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 3 cm
Package 1 Length 3,9 cm
Package 1 Weight 40 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3 cm
Package 2 Width 19 cm
Package 2 Length 29 cm
Package 2 Weight 406 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,545 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci