|
|
|
LA4DE1E
TeSys D - modul za prigušenje - varistor - 24...48 V AC/DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LA4D
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prigušivač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
3P LC1D80...D115
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Tehnologija prigušenja
|
Varistor (ograničenje vršnog napona)
|
Napon upravljačkog kola
|
24...48 V AC 50/60 Hz
|
Maksimalni vršni napon
|
2 Uc
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
15,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
78
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,42 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|