|
|
|
LA4KE1UG
TeSys K - modul za prigušenje - varistor - 130...250 V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LA4K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prigušivač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1K
LP1K
LP4K
CA2K
CA3K
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Tehnologija prigušenja
|
Varistor (ograničenje vršnog napona)
|
Napon upravljačkog kola
|
130...250 V AC
130...250 V DC
|
Maksimalni vršni napon
|
2 Uc
|
Lokalna signalizacija
|
LED
|
Količina po setu
|
Set od 5
|
Visina
|
26 mm
|
Širina
|
6 mm
|
Dubina
|
22 mm
|
Masa proizvoda
|
0,01 kg
|
Okruženje
Standardi
|
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x u skladu sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TC u skladu sa IEC 60068
TC u skladu sa DIN 50016
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,700 cm
|
Package 1 Length
|
3,700 cm
|
Package 1 Weight
|
5,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2,800 cm
|
Package 2 Width
|
5,200 cm
|
Package 2 Length
|
4,200 cm
|
Package 2 Weight
|
29,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
420
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,782 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|