Schneider-Electric Enel
 
LA9D901 fotografija – Schneider- enel
LA9D901
TeSys D - poklopac - pečaćenje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja LA9D
Tip proizvoda ili komponente Zaštitni poklopac
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Kompatibilnost proizvoda LADT
LADR
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,005 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 5,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,0 cm
Package 2 Width 20,0 cm
Package 2 Length 16,0 cm
Package 2 Weight 54,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,113 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months