|
|
|
LA9ZA32623
adapter za sistem sabirnica - 2x3P - 32A - 90x200x63mm - IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
BZ
|
Kratko ime uređaja
|
LA9Z
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Adapteri za sabirničke sisteme
|
Broj priključaka
|
2 priključka
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys GV2
TeSys D
Spacial
|
Kompatibilnost proizvoda
|
GV2P
GV2LE
GV2ME
LC1D
|
Broj polova
|
3P
|
Dopustiva struja
|
32 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
Poprečni presek kabla
|
6 mm² - AWG 10
|
Odstojanje izvoda sabirnica
|
60 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Visina
|
200 mm
|
Dubina
|
63 mm
|
Boja
|
Siva
|
Okruženje
IP stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Standardi
|
UL
IEC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,9 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,325 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
10,9 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
22,3 cm
|
Package 2 Weight
|
2,7 kg
|
Održivost ponude
|
|