|
|
|
LA9ZA32626
montažna ploča LA9Z 2x3P 63A - 117x260x63mm za GV3P+LC1D40A…65A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
BZ
|
Kratko ime uređaja
|
LA9Z
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Adapteri za sabirničke sisteme
|
Broj priključaka
|
2 priključka
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
TeSys D
TeSys GV3
Spacial
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1D40...65
GV3P
|
Broj polova
|
3P
|
Dopustiva struja
|
63 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
Poprečni presek kabla
|
10 mm² - AWG 8
|
Odstojanje izvoda sabirnica
|
60 mm
|
Širina
|
117 mm
|
Visina
|
260 mm
|
Dubina
|
63 mm
|
Boja
|
Siva
|
Okruženje
IP stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
29,000 cm
|
Package 1 Weight
|
695,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
19,000 cm
|
Package 2 Length
|
29,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,392 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
4
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,304 kg
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
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
|
|