|
|
|
LAD4RCE
RC kolo za kontaktor D09.38 3P 24-48 V AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LAD4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prigušivač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Strana
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Tehnologija prigušenja
|
RC kolo
|
Napon upravljačkog kola
|
24...48 V AC
|
Maksimalni vršni napon
|
3 Uc
|
Masa proizvoda
|
0,012 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x u skladu sa IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
14,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,185 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2240
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
39,860 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|