|
|
|
LAD4V3U
TeSys D - modul za prigušenje - varistor - 110...250 V AC/DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime uređaja
|
LAD4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prigušivač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Strana
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Tehnologija prigušenja
|
Varistor (ograničenje vršnog napona)
|
Napon upravljačkog kola
|
110...250 V AC/DC
50/60 Hz
|
Maksimalni vršni napon
|
2 Uc
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Boja
|
Tamnosiva
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x u skladu sa IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
2,0 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
17,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,2 cm
|
Package 2 Width
|
7,5 cm
|
Package 2 Length
|
12,0 cm
|
Package 2 Weight
|
188,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,07 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|