|
|
|
LAD6K10E
kontaktor kontaktni blok za mehanička zadrška IEC LC1 D09-D65A 42V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Blok za mehaničku zadršku
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1D09...D38 AC/DC
LC1DT20...DT40 AC/DC
LC1D40A...D80A trofazne AC/DC
LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
|
[Uc] napon upravljačkog kola
|
42/48 V AC 50/60 Hz
42/48 V DC
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana
|
Kontrola prorade
|
Ručno
Električno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Potrebna snaga u va
|
25 za AC kolo
|
Potrebna snaga u w
|
30 W za DC kolo
|
Mehanička trajnost
|
500000 ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
1200 ciklusa/h
|
Faktor opterećenja
|
10 %
|
Masa proizvoda
|
0,07 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x u skladu sa VDE 0106
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,7 cm
|
Package 1 Weight
|
99,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,337 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|