|
|
|
LAD6K10M
kontaktor mehanički kontaktni blok za zadršku IEC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Blok za mehaničku zadršku
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1D09...D38 AC/DC
LC1DT20...DT40 AC/DC
LC1D40A...D80A trofazne AC/DC
LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
|
[Uc] napon upravljačkog kola
|
220/240 V AC 50/60 Hz
220/240 V DC
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana
|
Kontrola prorade
|
Električno
Ručno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Potrebna snaga u va
|
25 za AC kolo
|
Potrebna snaga u w
|
30 W za DC kolo
|
Mehanička trajnost
|
500000 ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
1200 ciklusa/h
|
Faktor opterećenja
|
10 %
|
Masa proizvoda
|
0,07 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x u skladu sa VDE 0106
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
98,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,270 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1024
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
112,640 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|