|
|
|
LAD703F
TeSys D termički relej - električno daljinsko isključenje - 110 V DC/AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Električno daljinsko zaustavljanje
|
Kratko ime uređaja
|
LAD
|
Pribor / posebna kategorija
|
Električni pribor
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LR3D01...D35
LR3D313...LR3D365
LRD01...35
LRD313...LRD365
LR9G
|
Napon upravljačkog kola
|
110 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Dopunske informacije
Maksimalna udarna snaga u va
|
100 VA
|
Udarna snaga u w
|
0…100 W
|
Masa proizvoda
|
0,09 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,800 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
106,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,568 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|