|
|
|
LAD7305
TeSys D termički relej - mehaničko daljinsko upravljanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Mehaničko daljinsko upravljanje
|
Kratko ime uređaja
|
LAD
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za upravljanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LR3D313...LR3D365
LRD313...LRD365
LRD01...35
LR3D01...D35
LR9G
|
Dopunske informacije
Masa proizvoda
|
0,075 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
19,5 cm
|
Package 1 Length
|
27,0 cm
|
Package 1 Weight
|
96,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8,176 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|