|
|
|
LAD96560
EverLink veličina 3 energetski priključni blok
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LAD9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni blok
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Broj polova
|
3P
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LRD3
LRD3..L
LR3D3
LC1D40A...D80A
|
Dopunske informacije
Povezivanje - priključci
|
EverLink BTR vijčani priključak
|
Masa proizvoda
|
0,087 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,800 cm
|
Package 1 Width
|
6,200 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Package 1 Weight
|
86,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,400 cm
|
Package 2 Width
|
7,400 cm
|
Package 2 Length
|
13,600 cm
|
Package 2 Weight
|
458,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,805 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|