|
|
|
LADN10
TeSys D - pomoćni kontaktni blok - 1 NO - vijčani priključci
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime proizvoda
|
TeSys Deca
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Kratko ime uređaja
|
LADN
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys Deca LC1D80/95 3P
TeSys Deca LC1D80 4P
TeSys Deca LC1D40008
TeSys Deca LC1D65008
TeSys F LC1F
TeSys Deca LC1D115
|
Lokacija za montiranje
|
Prednji deo
|
Raspored kontakata
|
1 NO
|
Contacts operation
|
Trenutno
|
[ue] nazivni radni napon
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
600 V u skladu sa UL
600 V u skladu sa CSA
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C)
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Sertifikacija proizvoda
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Dopunske informacije
Irms nazivna moć uključenja
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Dopustivo kratkotrajno opterećenje
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Tip zaštite
|
GG osigurač 10 A
|
Mehanička trajnost
|
30 miliona ciklusa
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju bez preklapanja između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju bez preklapanja između NC i NO kontakta
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²kruti bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²kruti bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
1,7 N.m - sa odvijačem matica Ø 6 mm
1,7 N.m - sa odvijačem Philips No 2
1,7 N.m - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Visina
|
48 mm
|
Širina
|
13 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Boja
|
Tamnosiva
|
Okruženje
Karakteristike životne sredine
|
Normalna sredina
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
3000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
2,7 cm
|
Package 1 Weight
|
19 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
84
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,77 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|