Snaga motora kw
|
2,2 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
4 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3)
4 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
5,5 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
2,2 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
4 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
4 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
4 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
Snaga motora HP (UL / CSA)
|
0,33 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
1 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
2 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
7,5 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
|
Kompatibilnost
|
LC1D
|
Sastav kontakta strujnog pola
|
3 NO
|
Prednja korica
|
Sa
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C) for signalno kolo
25 A (at 60 °C) for kolo napajanja
|
Irms nazivna moć uključenja
|
250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
|
Nazivna prekidna moć
|
250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
30 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
61 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
105 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
210 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
20 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
|
Prosečna impedansa
|
2,5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz for kolo napajanja
|
Snaga disipacije po polu
|
1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
15 miliona ciklusa
|
Električna trajnost
|
2,4 miliona ciklusa 8 A AC-3 pri Ue <= 440 V
0,6 miliona ciklusa 25 A AC-1 pri Ue <= 440 V
2,4 miliona ciklusa 8 A AC-3e pri Ue <= 440 V
|
Tip upravljačkog kola
|
AC/DC pri 50/60 Hz AC/DC elektronika
|
Tehnologija kalema
|
Ugrađeno ograničenje u oba smera
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
<= 0.1 Uc -40…70 °C propad napona AC/DC
0.85...1.1 Uc -40…60 °C u radu AC
0.8...1.1 Uc -40…60 °C u radu DC
1...1.1 Uc 60…70 °C u radu AC/DC
|
Udarna snaga u va
|
15 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Udarna snaga u w
|
14 W 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
0,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Snaga držanja u w
|
0,6 W pri 20 °C
|
Disipacija toplote
|
0,6 W at 50/60 Hz
|
Vreme uključenja/isključenja
|
45...55 ms zatvaranje
20...90 ms otvaranje
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h pri <60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kola
|
25...400 Hz
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for signalno kolo
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for signalno kolo
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for signalno kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|