Snaga motora kw
|
18,5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
22 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
30 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
22 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC-3)
22 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3)
22 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
9 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-4)
18,5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
Snaga motora HP (UL / CSA)
|
3 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
10 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
30 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
30 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
|
Kompatibilnost
|
LC1D
|
Sastav kontakta strujnog pola
|
3 NO
|
Prednja korica
|
Sa
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C) for upravljačko kolo
60 A (at 60 °C) for kolo napajanja
|
Irms nazivna moć uključenja
|
800 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
140 A AC for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
|
Nazivna prekidna moć
|
800 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
80 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
80 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
|
Snaga disipacije po polu
|
5,4 W AC-1
2,4 W AC-3
2,4 W AC-3e
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Upravljačko kolo: 600 V CSA sertifikovano
Upravljačko kolo: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Upravljačko kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
6000000 ciklusa
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Tehnologija kalema
|
Bez ugrađenog dvosmernog limitera
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C u radu AC 50/60 Hz
|
Udarna snaga u va
|
140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija toplote
|
4…5 W at 50/60 Hz for upravljačko kolo
|
Vreme uključenja/isključenja
|
4...19 ms otvaranje
12...26 ms zatvaranje
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h pri <60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: kruti
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: kruti
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključci 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: kruti
Kolo napajanja: vijčani priključci 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: kruti
Kolo napajanja: vijčani priključci 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključci 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključci 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključci 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blok - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blok - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 5 N.m - na vijčani priključak - sa odvijačem matica Ø 6 do Ø 8 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blok - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for upravljačko kolo
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for upravljačko kolo
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for upravljačko kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri ukopu između NC i NO kontakta
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|