Snaga motora kw
|
11 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-4)
30 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
37 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
30 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3)
37 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC-3)
30 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 500 V AC 50 Hz
30 kW at 380...400 V AC 50 Hz
|
Snaga motora HP (UL / CSA)
|
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
20 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
20 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
40 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
50 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
5 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
|
Kompatibilnost
|
LC1D
|
Sastav kontakta strujnog pola
|
3 NO
|
Prednja korica
|
Sa
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
80 A (at 60 °C) for kolo napajanja
10 A (at 60 °C) for upravljačko kolo
|
Irms nazivna moć uključenja
|
140 A at 440 V AC for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
140 A AC for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
Nazivna prekidna moć
|
1000 kA at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
520 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
900 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
|
Pripadajući osigurač
|
125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
160 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
10 A gG for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
|
Prosečna impedansa
|
1,5 Ω - Ith 80 A 50 Hz for kolo napajanja
|
Snaga disipacije po polu
|
6,4 W AC-1
4,2 W AC-3e
6,3 W AC-3
9,6 W AC-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Upravljačko kolo: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano u skladu sa IEC 60947-1
Upravljačko kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Kolo napajanja: 690 V CSA sertifikovano u skladu sa IEC 60947-1
Upravljačko kolo: 600 V CSA sertifikovano
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
6000000 ciklusa
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Tehnologija kalema
|
Without built-in
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
0.8...1.1 Uc -40…60 °C u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C u radu AC 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C propad napona AC 50/60 Hz
|
Udarna snaga u va
|
160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija toplote
|
4…5 W at 50/60 Hz for upravljačko kolo
|
Vreme uključenja/isključenja
|
12...26 ms zatvaranje
4...19 ms otvaranje
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/min pri <60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: kruti bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključci 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: kruti
Kolo napajanja: vijčani priključci 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: kruti bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključci 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključci 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključci 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključci 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: kruti
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: kruti
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blok - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 5 N.m - na vijčani priključak - sa odvijačem matica Ø 6 do Ø 8 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blok - sa odvijačem pozidiv broj 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blok - sa odvijačem matica Ø 6 mm
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for upravljačko kolo
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for upravljačko kolo
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for upravljačko kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri ukopu između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
|
Nosači za montažu
|
Šina
Šina
|