Schneider-Electric Enel
 
LC1D95E7 fotografija – Schneider- enel
LC1D95E7
TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 95 A - 48 V AC 50/60 Hz kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
[ie] nazivna struja 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for kolo napajanja
125 A (at <60 °C) at <= 690 V AC-1 for kolo napajanja
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 25 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V AC 50 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-4)
25 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V AC 50 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
Snaga motora HP (UL / CSA) 7,5 hp at 120 V AC 60 Hz for monofazne motors
15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
30 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
30 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
60 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
60 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C) for signalno kolo
125 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 1100 A at 440 V AC for kolo napajanja conforming to IEC 60947
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
Nazivna prekidna moć 1100 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 1100 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
800 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
400 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
135 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
140 A - 100 ms for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
100 A - 1 s for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
160 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 0,8 mΩ - Ith 125 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1,3 miliona ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20 miliona ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 4 miliona ciklusa
Električna trajnost 1,2 miliona ciklusa 95 A AC-3
1,3 miliona ciklusa 125 A AC-1
1,2 miliona ciklusa 95 A AC-3e
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz standardno
Tehnologija kalema Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.8...1.1 Uc -40…55 °C u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…55 °C u radu AC 60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C propad napona AC 50/60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C u radu AC 50/60 Hz
Udarna snaga u va 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 6…10 W at 50/60 Hz
Vreme uključenja/isključenja 20...35 ms zatvaranje
6...20 ms otvaranje
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h pri <60 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 4…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 4…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 4…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 2 4…16 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 1 4…50 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 4…25 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak - sa odvijačem matica Ø 6 do Ø 8 mm
Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak šestougaona 4 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Šina
Ploča
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
DNV-GL
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Udara kontaktor nije u radu (8 Gn za 11 ms)
Vibracije na kontaktor u radu (3 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (10 Gn za 11 ms)
Visina 127 mm
Širina 85 mm
Dubina 130 mm
Masa proizvoda 1,61 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 13,5 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 1,559 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,255 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 140,42 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci