|
|
|
LC1DWK12P7
TeSys LC1D.K kontaktor za konden. bat. - 3P - 60 kVAr - 415 V - 230 V AC kalem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor za kondenzatorske baterije
|
Kratko ime uređaja
|
LC1DWK
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Primena kontaktora
|
Korekcija faktora snage
|
Kategorija upotrebe
|
AC-6B
|
Broj polova
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[ue] nazivni napon
|
Kolo napajanja: 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktivna snaga
|
35 kvar pri 230 V AC 50 Hz pri <60 °C
63 kvar pri 400 V AC 50 Hz pri <60 °C
67 kvar pri 440 V AC 50 Hz pri <60 °C
104 kvar pri 690 V AC 50 Hz pri <60 °C
30 kvar pri 230 V AC 60 Hz pri <60 °C
60 kvar pri 460 V AC 60 Hz pri <60 °C
80 kvar pri 575 V AC 60 Hz pri <60 °C
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Napon upravljačkog kola
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 2 NC trenutno
|
Električna trajnost
|
300000 ciklusa pri Ue 400 V
200000 ciklusa pri Ue 690 V
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
Ploča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
UKCA
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 1 4…50 mm² - cable stiffness: jednožični
Kolo napajanja: priključak 2 4…25 mm² - cable stiffness: jednožični
Kolo napajanja: priključak 1 4…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 4…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 4…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 2 4…16 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
|
Maksimalni radni ciklus
|
240 ciklusa/h
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip mehanički povezani 1 NO + 2 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
0...3000 m
|
Visina
|
180 mm
|
Širina
|
85 mm
|
Dubina
|
154 mm
|
Masa proizvoda
|
1,65 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
18,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,790 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
14,971 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
97,820 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|