[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
275 A (at 40 °C)
|
Nazivna prekidna moć
|
1480 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
|
Pripadajući osigurač
|
200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
|
Prosečna impedansa
|
0,33 mΩ - Ith 275 A 50 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
|
Snaga disipacije po polu
|
12 W AC-3
25 W AC-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Snaga motora kw
|
90 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Mehanička trajnost
|
10 miliona ciklusa
|
Udarna snaga u VA
|
1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Snaga držanja u VA
|
9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Maksimalni radni ciklus
|
2400 ciklusa/h pri <55 °C
|
Vreme uključenja/isključenja
|
35 ms zatvaranje (na Uc)
130 ms otvaranje (na Uc)
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 25 x 3 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 150 mm²
Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 150 mm²
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 18 N.m
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
Disipacija toplote
|
8…9,8 W
|
Motor power range
|
30…50 kW pri 200…240 V trofazne
55…100 kW pri 200…240 V trofazne
55…100 kW pri 380…440 V trofazne
55…100 kW pri 480…500 V trofazne
110…220 kW pri 480…500 V trofazne
|
Tip motornog pokretača
|
Kontaktor za direktno puštanje u rad
|
Napon kalema kontaktora
|
220 V AC standardno
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
UL
BV
RINA
CSA
DNV
ABS
CB
UKCA
|
Kompatibilnost
|
LC1F
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 40...400 Hz
|