[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
1000 A (at 40 °C)
|
Nazivna prekidna moć
|
5040 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
|
Pripadajući osigurač
|
1000 A gG at <= 440 V
630 A aM at <= 440 V
|
Prosečna impedansa
|
0,12 mΩ - Ith 1000 A 50 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
|
Snaga disipacije po polu
|
120 W AC-1
48 W AC-3
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Snaga motora kw
|
335 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
375 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Mehanička trajnost
|
5 miliona ciklusa
|
Udarna snaga u VA
|
1650 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Snaga držanja u VA
|
22 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Maksimalni radni ciklus
|
1200 ciklusa/h pri <55 °C
|
Vreme uključenja/isključenja
|
40...80 ms zatvaranje
100...200 ms otvaranje
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 60 x 5 mm
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 58 N.m
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
Disipacija toplote
|
20 W
|
Motor power range
|
250…500 kW pri 380…440 V trofazne
110…220 kW pri 200…240 V trofazne
250…500 kW pri 480…500 V trofazne
|
Tip motornog pokretača
|
Kontaktor za direktno puštanje u rad
|
Napon kalema kontaktora
|
230 V AC standardno
|
Standardi
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CB
RINA
BV
RMRoS
UL
CSA
DNV
ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
Kompatibilnost
|
LC1F
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 40...400 Hz
|