Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1K0901P7 |
Schneider-Electric Enel
 
LC1K0901P7 fotografija – Schneider- enel
LC1K0901P7
TeSys K kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Primena uređaja Upravljanje
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Upravljanje motorom
Dopunske informacije
Kategorija upotrebe AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Broj polova 3P
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalno kolo: <= 690 V AC <= 400 Hz
[ie] nazivna struja 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for kolo napajanja
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola 230 V AC 50/60 Hz
Snaga motora kw 2,2 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW pri 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
Sastav pomoćnog kontakta 1 NC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Kategorija prenapona III
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 20 A (at 60 °C) for kolo napajanja
10 A (at 50 °C) for signalno kolo
Irms nazivna moć uključenja 110 A AC for kolo napajanja conforming to IEC 60947
110 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 90 A 50 °C - 1 s for kolo napajanja
85 A 50 °C - 5 s for kolo napajanja
80 A 50 °C - 10 s for kolo napajanja
60 A 50 °C - 30 s for kolo napajanja
45 A 50 °C - 1 min for kolo napajanja
40 A 50 °C - 3 min for kolo napajanja
20 A 50 °C - >= 15 min for kolo napajanja
80 A - 1 s for signalno kolo
90 A - 500 ms for signalno kolo
110 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 25 A gG at <= 440 V for kolo napajanja
25 A aM for kolo napajanja
10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947
10 A gG for signalno kolo conforming to VDE 0660
Prosečna impedansa 3 mΩ - Ith 20 A 50 Hz for kolo napajanja
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Udarna snaga u va 30 VA (at 20 °C)
Snaga držanja u va 4,5 VA (at 20 °C)
Disipacija toplote 1,3 W
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Propad napona: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h
Tip pomoćnog kontakta Tip trenutno 1 NC
Frekvencija signalnog kola <= 400 Hz
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Vreme uključenja/isključenja 10...20 ms isključenje kalema i otvaranje NO
10...20 ms uključenje kalema i zatvaranje NO
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Udaljenost nepreklapanja 0,5 mm
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Električna trajnost 1,3 miliona ciklusa 9 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,3 miliona ciklusa 9 A AC-3e pri Ue <= 440 V
0,16 miliona ciklusa 20 A AC-1 pri Ue <= 690 V
0,02 miliona ciklusa 54 A AC-4 pri Ue <= 440 V
Mehanička robusnost Udara na kontaktor u radu, po X osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu, po Y osi: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu, po Z osi: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po X osi: 6 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po Y osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po Z osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije na kontaktor koji nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Visina 58 mm
Širina 45 mm
Dubina 57 mm
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Zaštitni tretman TC u skladu sa IEC 60068
TC u skladu sa DIN 50016
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m bez smanjenja karakteristika
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-101
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-102
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 180,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,341 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 84,140 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 54
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci