|
|
|
LE1M35P712
TeSys LE - enclosed DOL starter - 3.7...5.5 A - 230 V AC coil
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys LE
|
Kratko ime uređaja
|
LE1M
|
Tip proizvoda ili komponente
|
DOL starter u kućištu
|
Primena uređaja
|
Standardno
|
Kategorija upotrebe
|
AC-3
|
Sastav uređaja
|
Kontaktor
Priključni blok uzemljenja
Priključni blok nultog provodnika
Relej termičkog preopterećenja
|
Podešavanje termičkog preopterećenja
|
3,7…5,5 A
|
Snaga motora kw
|
0,75 kW pri 240 V AC 50/60 Hz
2,2 kW pri 415 V AC 50/60 Hz
1,1 kW pri 220/230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW pri 380/400 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Način upravljanja
|
Taster start zelena I
Taster stop/reset crvena O
|
Dopunske informacije
Lokalna signalizacija
|
U radu: LED (žuta)
|
Broj kablovskih uvoda
|
2 kablovski uvod: ISO20 vrh
2 kablovski uvod: ISO25 vrh
2 kablovski uvod: Pg 13 vrh
2 kablovski uvod: Pg 21 vrh
2 kablovski uvod: ISO20 dno
2 kablovski uvod: ISO25 dno
2 kablovski uvod: Pg 13 dno
2 kablovski uvod: Pg 21 dno
2 kablovski uvod: Pg 16 vrh
2 kablovski uvod: Pg 16 dno
|
Širina
|
78 mm
|
Visina
|
160 mm
|
Dubina
|
108 mm
|
Masa proizvoda
|
0,6 kg
|
Okruženje
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…40 °C
|
Karakteristike životne sredine
|
Standardna sredina
|
Sertifikacija proizvoda
|
UKCA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
11,6 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Package 1 Weight
|
575,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,748 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|