|
|
|
LGY112510
Linergy DS - screw distribution block 1P - 125A - 10 holes
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy DS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Razvodni blok
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Broj polova
|
1P
|
Izvodi razvodnog bloka
|
10 otvora
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC faza/N
440 V AC faza/faza
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
125 A pri 40 °C
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
4,2 kA za 1 s
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
25 kA
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 10…35 mm² kruti
Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 6…35 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 2,5…25 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 1,5…16 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 6 kabl(ovi) 1,5…16 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 6 kabl(ovi) 1,5…10 mm² fleksibilni sa
|
Moment pritezanja
|
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm
Napajanje: 8 N.m ravan odvijač 9,5 mm
Napajanje: 8 N.m PZ2 odvijač 9,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 5,8 mm
Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 5,8 mm
|
9 mm redovi
|
3
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
27 mm
|
Dubina
|
50,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,127 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Dielektrična snaga
|
2500 V
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,900 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
140,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,714 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|