|
|
|
LU9MRC
ožičen kalem i veza sa komunikacionim modulom - za pokretač TeSys U
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LU9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ožičeno povezivanje kalema
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LU2B..
|
Dopunske informacije
Tip komunikacije
|
Modbus
AS-Interface
Paralelno
|
Masa proizvoda
|
0,03 kg
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 0,8…1,2 N.m ravan odvijač 5 mm
Upravljačko kolo: 0,8…1,2 N.m Philips No 2 odvijač 5 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m ravan odvijač 6 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 odvijač 6 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m pozidiv broj 2 odvijač 6 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,21 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|