Schneider-Electric Enel
 
LUCA12BL fotografija – Schneider- enel
LUCA12BL
standardna kontrolna jedinica LUCA - klasa 10 - 3...12 A - 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys Ultra
Ime proizvoda TeSys Ultra
Kratko ime uređaja LUCA
Tip proizvoda ili komponente Standardna kontrolna jedinica
Primena uređaja Upravljanje motorima
Zaštita motora
Specifične primene proizvoda Osnovne zaštite pokretača motora: preopterećenje i kratak spoj
Main function available Zemljospojna zaštita
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Zaštita od gubitka faze i neuravnoteženosti faza
Ručni reset
Kompatibilnost proizvoda Baza za napajanje LUB12
Baza za napajanje LUB32
Baza za napajanje LUB38
Baza za napajanje LUB120
Baza za napajanje LUB320
Baza za napajanje LUB380
Uređaj za promenu smera LU2B12BL
Uređaj za promenu smera LU2B32BL
Uređaj za promenu smera LU2B38BL
[ue] nazivni radni napon 690 V AC
Frekvencija mreže 40...60 Hz
Tip opterećenja Trofazni motor - hlađenje: samohlađenje
Kategorija upotrebe AC-43
AC-44
AC-41
Snaga motora kw 5,5 kW pri 400...440 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
9 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
Rated motor current adjustment range 3…12 A
Klasa okidanja preopterecenja Klasa 10 - ograničenje frekvencije: 40…60 Hz - temperaturna kompenzacija: -25…70 °C u skladu sa IEC 60947-6-2
Klasa 10 - ograničenje frekvencije: 40…60 Hz - temperaturna kompenzacija: -25…70 °C u skladu sa UL 508
Prag okidanja 14.2 x Ir +/- 20%
Osetljivost gubitka faze Da
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Dopunske informacije
Ograničenje napona upravljačkog kola 20...27 V za DC kolo 24 V u radu
14.5 V za DC kolo 24 V propad napona
Tipična potrošnja struje 130 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB12
220 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB32
220 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB38
60 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB12
80 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB32
80 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB38
Disipacija toplote 2 W za upravljačko kolo sa LUB12
3 W za upravljačko kolo sa LUB32
3 W za upravljačko kolo sa LUB38
Vreme uključenja/isključenja 35 ms otvaranje sa LUB12 za upravljačko kolo
35 ms otvaranje sa LUB32 za upravljačko kolo
35 ms otvaranje sa LUB38 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB12 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB32 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB38 za upravljačko kolo
Standardi EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, sa faznom pregradom
CSA C22.2 No 60947-4-1, sa faznom pregradom
Sertifikacija proizvoda CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-6-2
600 V u skladu sa UL 60947-4-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-6-2
Bezbedno razdvajanje kola 400 V SELV između upravljačkog i pomoćnog kola u skladu sa IEC 60947-1
400 V SELV između upravljačkog ili pomoćnog kola i glavnog kola u skladu sa IEC 60947-1
Način fiksiranja Utično (prednji deo)
Širina 45 mm
Visina 66 mm
Dubina 60 mm
Masa proizvoda 0,135 kg
Kompatibilnost LUCA
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednji panel i ožičeni priključci u skladu sa IEC 60947-1
IP20 druge strane u skladu sa IEC 60947-1
IP40 prednji panel, spoljna zona povezivanja u skladu sa IEC 60947-1
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Otpornost na vatru 960 °C delovi koji podržavaju promenljive komponente u skladu sa IEC 60695-2-12
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-12
Otpornost na udare 10 gn energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
15 gn energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 2 gn 5…300 Hz energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV nivo 3 u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV nivo 4 na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje 10 V/m 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 2 kV klasa 3 serijska veza u skladu sa IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 sva kola izuzev za serijsku vezu u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
Otpornost na mikroprekide 3 milisekundi
Imunost na propade napona 70 % / 500 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,4 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 10,2 cm
Package 1 Weight 121,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 23
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,088 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci