Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Grupa proizvoda
|
TeSys Ultra
|
Ime proizvoda
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime uređaja
|
LUCA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Standardna kontrolna jedinica
|
Primena uređaja
|
Upravljanje motorima
Zaštita motora
|
Specifične primene proizvoda
|
Osnovne zaštite pokretača motora: preopterećenje i kratak spoj
|
Main function available
|
Zemljospojna zaštita
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Ručni reset
Zaštita od gubitka faze i neuravnoteženosti faza
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Baza za napajanje LUB32
Baza za napajanje LUB38
Baza za napajanje LUB320
Baza za napajanje LUB380
Uređaj za promenu smera LU2B32BL
Uređaj za promenu smera LU2B38BL
|
[ue] nazivni radni napon
|
690 V AC
|
Frekvencija mreže
|
40...60 Hz
|
Tip opterećenja
|
Trofazni motor - hlađenje: samohlađenje
|
Kategorija upotrebe
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Snaga motora kw
|
15 kW pri 400...440 V AC 50/60 Hz
15 kW pri 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
8…32 A
|
Klasa okidanja preopterecenja
|
Klasa 10 - ograničenje frekvencije: 40…60 Hz - temperaturna kompenzacija: -25…70 °C u skladu sa IEC 60947-6-2
Klasa 10 - ograničenje frekvencije: 40…60 Hz - temperaturna kompenzacija: -25…70 °C u skladu sa UL 508
|
Prag okidanja
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
Osetljivost gubitka faze
|
Da
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
20...27 V za DC kolo 24 V u radu
14.5 V za DC kolo 24 V propad napona
|
Tipična potrošnja struje
|
220 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB32
220 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB38
80 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB32
80 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB38
|
Disipacija toplote
|
3 W za upravljačko kolo sa LUB32
3 W za upravljačko kolo sa LUB38
|
Vreme uključenja/isključenja
|
35 ms otvaranje sa LUB32 za upravljačko kolo
35 ms otvaranje sa LUB38 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB32 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB38 za upravljačko kolo
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, sa faznom pregradom
CSA C22.2 No 60947-4-1, sa faznom pregradom
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-6-2
600 V u skladu sa UL 60947-4-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-6-2
|
Bezbedno razdvajanje kola
|
400 V SELV između upravljačkog i pomoćnog kola u skladu sa IEC 60947-1
400 V SELV između upravljačkog ili pomoćnog kola i glavnog kola u skladu sa IEC 60947-1
|
Način fiksiranja
|
Utično (prednji deo)
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
66 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Masa proizvoda
|
0,135 kg
|
Kompatibilnost
|
LUCA
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednji panel i ožičeni priključci u skladu sa IEC 60947-1
IP20 druge strane u skladu sa IEC 60947-1
IP40 prednji panel, spoljna zona povezivanja u skladu sa IEC 60947-1
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Otpornost na vatru
|
960 °C delovi koji podržavaju promenljive komponente u skladu sa IEC 60695-2-12
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-12
|
Otpornost na udare
|
10 gn energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
15 gn energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn 5…300 Hz energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
8 kV nivo 3 u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV nivo 4 na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV klasa 3 serijska veza u skladu sa IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 sva kola izuzev za serijsku vezu u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
|
Otpornost na mikroprekide
|
3 milisekundi
|
Imunost na propade napona
|
70 % / 500 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
|