Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Grupa proizvoda
|
TeSys Ultra
|
Ime proizvoda
|
TeSys Ultra
|
Kratko ime uređaja
|
LUCC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napredna kontrolna jedinica
|
Primena uređaja
|
Upravljanje motorima
Zaštita motora
|
Specifične primene proizvoda
|
Osnovna zaštita i napredne funkcije, komunikacioni
|
Main function available
|
Zaštita od gubitka faze i neuravnoteženosti faza
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Ručni reset
Zemljospojna zaštita
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Baza za napajanje LUB12
Baza za napajanje LUB32
Baza za napajanje LUB38
Baza za napajanje LUB120
Baza za napajanje LUB320
Baza za napajanje LUB380
Uređaj za promenu smera LU2B12BL
Uređaj za promenu smera LU2B32BL
Uređaj za promenu smera LU2B38BL
|
[ue] nazivni radni napon
|
690 V AC
|
Frekvencija mreže
|
40...60 Hz
|
Tip opterećenja
|
Monofazni motor
|
Kategorija upotrebe
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Snaga motora kw
|
0,55 kW pri 400...440 V AC 50/60 Hz za monofazne motori
|
Rated motor current adjustment range
|
1,25…5 A
|
Klasa okidanja preopterecenja
|
Klasa 10 - ograničenje frekvencije: 40…60 Hz - temperaturna kompenzacija: -25…55 °C u skladu sa IEC 60947-6-2
Klasa 10 - ograničenje frekvencije: 40…60 Hz - temperaturna kompenzacija: -25…55 °C u skladu sa UL 508
|
Prag okidanja
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
20...27 V za DC kolo 24 V u radu
14.5 V za DC kolo 24 V propad napona
|
Tipična potrošnja struje
|
130 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB12
220 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB32
220 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja sa LUB38
60 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB12
80 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB32
80 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa sa LUB38
|
Disipacija toplote
|
2 W za upravljačko kolo sa LUB12
3 W za upravljačko kolo sa LUB32
3 W za upravljačko kolo sa LUB38
|
Vreme uključenja/isključenja
|
35 ms otvaranje sa LUB12 za upravljačko kolo
35 ms otvaranje sa LUB32 za upravljačko kolo
35 ms otvaranje sa LUB38 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB12 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB32 za upravljačko kolo
70 ms zatvaranje sa LUB38 za upravljačko kolo
|
Reset
|
Ručni reset
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, sa faznom pregradom
CSA C22.2 No 60947-4-1, sa faznom pregradom
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-6-2
600 V u skladu sa UL 60947-4-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-6-2
|
Bezbedno razdvajanje kola
|
400 V SELV između upravljačkog i pomoćnog kola u skladu sa IEC 60947-1
400 V SELV između upravljačkog ili pomoćnog kola i glavnog kola u skladu sa IEC 60947-1
|
Način fiksiranja
|
Utično (prednji deo)
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
66 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Kompatibilnost
|
LUCC
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednji panel i ožičeni priključci u skladu sa IEC 60947-1
IP20 druge strane u skladu sa IEC 60947-1
IP40 prednji panel, spoljna zona povezivanja u skladu sa IEC 60947-1
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Otpornost na vatru
|
960 °C delovi koji podržavaju promenljive komponente u skladu sa IEC 60695-2-12
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-12
|
Otpornost na udare
|
10 gn energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
15 gn energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn 5…300 Hz energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
8 kV nivo 3 u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV nivo 4 na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV klasa 3 serijska veza u skladu sa IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 sva kola izuzev za serijsku vezu u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
|
Otpornost na mikroprekide
|
3 milisekundi
|
Imunost na propade napona
|
70 % / 500 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
|