|
|
|
LULC15
Advantys STB komunikacioni modul - za TeSys U - 24 V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LUL
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacioni modul
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LUCC
LUCA
LUCL
LUCM
LUCB
LUCD
|
Primena uređaja
|
Komunikacija
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys TeSys U LUB baza za aplikacije bez promene smera
TeSys TeSys U LU2B baza za promenu smera
|
Dopunske informacije
Main function available
|
Komunikacioni modul
|
Način montiranja
|
Utično
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana
|
Fizički interfejs
|
CAN
|
Tip komunikacije
|
Advantys STB
|
Tip kablovskog priključka
|
"fire wire"
|
Protokol komunikacionog porta
|
CAN2.B
CAN2.0A
|
Adresiranje
|
Samostalno adresiranje
|
Brzina prenosa
|
800 kbit/s
|
Potrošnja struje
|
1.5 mA pri 24 V DC 20...28 V
|
Digitalni ulaz
|
Pozitivno pri 24 V DC - 7 mA
|
Vreme odziva
|
10 ms +/- 30 % promena u stanje 0
10 ms +/- 30 % promena u stanje 1
|
Tip ulaza
|
Rezistivno
|
Broj izlaza
|
2 namenjen za kalem motornog pokretača
1
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC
|
Izlazna struja
|
<= 500 mA
|
Preklopna moć struje
|
0,5 mA pri 24 V
|
Lokalna signalizacija
|
3 LED lampice prednji panel
|
Povezivanje
|
3,81 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14…1 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14…1 mm²kruti bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25…0,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25…1 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14…0,5 mm²kruti bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14…0,75 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25…0,34 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,5 mm²fleksibilni sa
|
Pripadajući tip kabla
|
AWG 26...AWG 16
|
Moment pritezanja
|
0,2…0,25 N.m2,5 mm
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,9 cm
|
Package 1 Width
|
4,9 cm
|
Package 1 Length
|
11,3 cm
|
Package 1 Weight
|
106,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,065 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|