|
|
|
LV426844
Naponski okidač (opružni) MX-208...240 V AC 60Hz-220…240 50Hz-277 V AC 60Hz-250 V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
MX
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
Okidač za isključenje
|
Tip upravljanja
|
Standardni
|
Napon upravljačkog kola
|
220...240 V AC 50 Hz
208...240 V AC 60 Hz
277 V AC 60 Hz
250 V DC
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact ComPacT NSXm nova generacija
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.7 Un otvaranje
|
Vreme odziva
|
< 50 ms
|
Tip kontrolnog signala
|
Impuls
Držanje
|
Trajanje impulsa
|
>= 20 ms
|
Pomoćni priključni blok
|
Opruga
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
63 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
8 cm
|
Package 2 Length
|
14 cm
|
Package 2 Weight
|
681 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,82 kg
|
Održivost ponude
|
|