|
|
|
LV429236
zadnji priključci - dugi - 250 A - set od 2
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dugi zadnji priključci
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX100 DC
ComPacT nova generacija Compact NSX160 DC
ComPacT nova generacija Compact NSX250 DC
ComPacT nova generacija Easypact CVS100
ComPacT nova generacija Easypact CVS160
ComPacT nova generacija Easypact CVS250
ComPacT nova generacija Compact INS
ComPacT nova generacija Compact INV
|
Broj polova
|
4P
3P
|
[in] nazivna struja
|
250 A
|
Dopunske informacije
Položaj priključaka
|
Zadnja strana
|
Položaj na uređaju
|
Gornji i donji
|
Oblik
|
Dugački
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
11,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
284 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
20 cm
|
Package 2 Length
|
35 cm
|
Package 2 Weight
|
3,63 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
18,916 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|