|
|
|
LV429273
9-pinski fiksni konektor za bazu - za NSX100..630
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX400...630 DC
|
Kratko ime uređaja
|
9-pinski fiksni konektor
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni set
|
Primena uređaja
|
Ožičenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
88,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
124
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,352 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
992
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
103,352 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|