|
|
|
LV429372
adapter za sabirnički sistem - 3P - 80 do 250 A - 60mm - IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
BZ
|
Kratko ime uređaja
|
LA9Z
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Adapteri za sabirničke sisteme
|
Broj priključaka
|
1 priključak
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
TeSys
Compact
|
Kompatibilnost proizvoda
|
GV7
PowerPact NJ
NSX100...250
|
Broj polova
|
3P
|
Dopustiva struja
|
200 A - poprečni presek sabirnice: 12 x 5 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 15 x 5 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 5 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 25 x 5 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 30 x 5 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 12 x 10 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 10 mm
250 A - poprečni presek sabirnice: 30 x 10 mm
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
Odstojanje izvoda sabirnica
|
60 mm
|
Širina
|
104 mm
|
Visina
|
190 mm
|
Dubina
|
63 mm
|
Boja
|
Antracit siva
|
Okruženje
IP stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,200 cm
|
Package 1 Width
|
11,300 cm
|
Package 1 Length
|
20,800 cm
|
Package 1 Weight
|
876,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11,358 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
55,556 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|