|
|
|
LV429410
podnaponski okidač MN - 24 V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
MN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
Podnaponski okidač
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V DC
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un otvaranje
0.85 x Un zatvaranje
|
Vreme odziva
|
50 ms
|
Snaga držanja
|
5 W
|
Udarna snaga napajanja
|
10 W
|
Pomoćni priključni blok
|
Opruga 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
7 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,2 cm
|
Package 1 Weight
|
116,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,3 cm
|
Package 2 Width
|
10,5 cm
|
Package 2 Length
|
23,6 cm
|
Package 2 Weight
|
1,208 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,633 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
U skladu sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti životne sredine
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|