|
|
|
LV429434
motorni pogon - MT100/160 -SDE adapter- 208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
MT250
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Motorni mehanizam
|
Primena uređaja
|
Navijanje automatske opruge
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
Compact ComPacT NSX DC nova generacija NSX100 DC
Compact ComPacT NSX DC nova generacija NSX160 DC
|
Tip upravljanja
|
Standardni
|
Napon upravljačkog kola
|
208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
Circuit breaker frame rated current
|
160 A
100 A
|
Dopunske informacije
Tip kontrolnog signala
|
Impuls
Držanje
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Maksimalna radna frekvencija
|
4 po minutu
|
Maksimalna potrošnja u va
|
500 VA zatvaranje
500 VA otvaranje
|
Zaštitna oprema
|
SDE adapter
|
Opis opcija zaključavanja
|
Za zaključavanjem u OFF položaju
1 do 3 katanca Ø 5 do Ø 8
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,7 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,39 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
21,526 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|