|
|
|
LV480750
telo rastavljača sa osiguračima ISFT - 3P 3 F - DIN NH000 - 100 A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
FuPacT
|
Ime proizvoda
|
Fupact ISFT
|
Kratko ime uređaja
|
ISFT100N
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
Zaštita opreme, nadzor i upravljanje
|
Broj polova
|
3P
|
Broj nosača osigurača
|
3
|
Tip osigurača
|
DIN
|
Veličina osigurača
|
NH001
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Vidljivo prekidanje
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
100 A 40 °C ) disipacija po osiguraču: 9 W
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
100 A pri 40 °C, disipacija po osiguraču: 9 W
|
Maksimalna snaga disipacije po polu
|
11 W
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
440 V DC
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
[ie] nazivna struja
|
AC-21B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 100 A at 220 V DC (3 pola serijski)
DC-21B: 100 A at 440 V DC (3 pola serijski)
DC-22B: 100 A at 220 V DC (3 pola serijski)
DC-22B: 100 A at 440 V DC (3 pola serijski)
|
Dopunske informacije
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA pri 415 V (AC)
80 kA pri 500 V (AC)
25 kA pri 690 V (AC)
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
3,6 kA za 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
5,2 kA pri 690 V
|
Nazivni ciklus
|
Neprekidno
|
Tip upravljanja
|
Ručica nosača osigurača
|
Priprema za zaključavanje
|
Pečaćenje
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Držač za montažu
|
DIN šina, sa posebnim priborom
Montažna ploča
Sabirnice
|
Lokacija za montiranje
|
Uporedo
|
Operacija kontakata
|
Jednostruko prekidanje
|
Mehanička trajnost
|
2000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-21B: 300 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 300 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 300 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi donji 100 A 2,5…50 mm²
Vijčani priključni blokovi priključak sa gornje strane 100 A 2,5…50 mm²
|
Moment pritezanja
|
4.5 N.m za priključak
|
Širina
|
53 mm
|
Visina
|
216 mm
|
Dubina
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
0,54 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|
Okruženje
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II prednji deo
|
Ip stepen zaštite
|
IP3x prednja strana: conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 u skladu sa EN 50102
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
24,0 cm
|
Package 1 Weight
|
600,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,687 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|