|
|
|
LV480855
set za direktnu montažu 185mm (2xISFL160)
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za direktnu montažu
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
FuPacT Fupact ISFL ISFL160 rastavljač sa osiguračima
|
Broj polova
|
3P
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
185 mm sabirnica i 2 ISFL160
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Pozicija priključka
|
Direktno povezivanje
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
41,5 cm
|
Package 1 Weight
|
577,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,306 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|