|
|
|
LV480888
strujni transformator - klasa 1 - 600/5 A - 10 VA - za Fupact ISFL 250..630
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ISFL1250
ISFL250...630
|
Grupa proizvoda
|
FuPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Strujni transformator
|
Primena uređaja
|
Napajanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
FuPacT Fupact ISFL ISFL250 rastavljač sa osiguračima
FuPacT Fupact ISFL ISFL400
FuPacT Fupact ISFL ISFL630
FuPacT Fupact ISFL ISFL1250
|
Odnos strujnog transformatora
|
600/5 A
|
Potrošnja
|
5 VA
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za merenje
|
Tip strujnog transformatora
|
Klasa merenja 1
|
Maksimalni faktor sigurnosti
|
5
|
[ue] nazivni napon
|
800 V AC 50/60 Hz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Standardi
|
IEC 60044-1
VDE 0414
BS 7626
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Visina
|
78 mm
|
Širina
|
60 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
180,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,655 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|