|
|
|
LV510425
Rastavljač snage EasyPact CVS100NA, 3P, 100 A, AC22A, AC23A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easypact CVS100...250
|
Grupa proizvoda
|
EasyPact
|
Ime proizvoda
|
EasyPact CVS
|
Kratko ime uređaja
|
CVS100NA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Tip mreže
|
AC
|
[ie] nazivna struja
|
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 440 V
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
100 A pri 50 °C
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
75 kA sa zaštitnim prekidačem
2,6 kA sam rastavljač
|
Kod prekidne moći
|
NA
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN 60947-3
Da u skladu sa IEC 60947-3
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A
AC-23A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
0,69 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
1,8 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
1,8 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Mehanička trajnost
|
30000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 8000 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 8000 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Visina
|
161 mm
|
Širina
|
105 mm
|
Dubina
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
2,05 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
IEC
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14 cm
|
Package 1 Width
|
11,2 cm
|
Package 1 Length
|
19,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,718 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
13
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
23,1 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|