|
|
|
LVS03801
Neprovidna poklopna ploča dovoda Š600/650 1M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednja ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
|
Tip prednje ploče
|
Puna
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 555 mm
Pack orman - širina 600 mm
|
Broj vertikalnih modula (50 mm)
|
1
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Mat
Teksturom
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Visina
|
50 mm
|
Širina
|
500 mm
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman
650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište
600 mm Prisma Pack 250 Pack orman
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
51 cm
|
Package 1 Weight
|
303 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
17 cm
|
Package 2 Width
|
13 cm
|
Package 2 Length
|
53 cm
|
Package 2 Weight
|
5,005 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
96 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
312 kg
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
Bez PVC
|
Da
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
|
|