Pravac instalacije
|
Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
Vertikalno, radni položaj: bočni deo ormana
|
Installation description
|
Kućište - širina 650 mm
Kućište - širina 650 + 150 mm
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV (stepen zaprljanosti: 3)
|
[ie] nazivna radna struja
|
1250 A
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
25 kA (1 s) za 3 nosača (zadnji deo ormana položaj)
30 kA (1 s) za 4 nosača (zadnji deo ormana položaj)
40 kA (1 s) za 3 nosača (bočni deo ormana položaj)
40 kA (1 s) za 5 nosača (zadnji deo ormana položaj)
50 kA (1 s) za 4 nosača (bočni deo ormana položaj)
60 kA (1 s) za 5 nosača (bočni deo ormana položaj)
50 kA (1 s) za 7 nosača (zadnji deo ormana položaj)
|
Dopustiva struja
|
1290 A pri 35 °C: <= IP31
1170 A pri 35 °C: > IP31
|
Poprečni presek sabirnice
|
32.5 x 42.5 mm
|
Dužina
|
1670 mm
|
Masa proizvoda
|
3,38 kg
|
Boja
|
Prirodna
|
Tip povezivanja sabirnice
|
Jednostruki T žljeb
|
Povezivanje
|
Povezivanje na bilo kojoj poziciji
|