|
|
|
LVS08719
Spojni pribor za dvostruku dubinu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za kombinacije
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P konstrukcija
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP55 orman
|
Ip stepen zaštite
|
IP30
IP31
IP55 (sa setom za zaptivanje)
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Leđa uz leđa
|
Installation description
|
Kućište
|
Obezbeđena oprema
|
1 set zaptivke
1 set zavrtnja
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Boja
|
Nerđajući čelik
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
31,000 cm
|
Package 1 Weight
|
727,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
55
|
Package 2 Height
|
74,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
53,525 kg
|
Održivost ponude
|
|